QUADRO multifunctionele tang

Universeel gereedschap voor afstrippen, draaien, snijden van kabels/draden en voor het krimpen van geïsoleerde adereindhulzen, verschillende functies in een gereedschap

Montagetijd Lichtgewicht Benodigde ruimte

TÜV

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Voor mm² AWG UL certificering Kleur l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61805300
QUADRO Set 0.5 - 2.5 - - geen - - - - - - 1
61805302
QUADRO cassette 0.5 - 2.5 - - geen - - - - - - 1
DIN-strips voor QUADRO
61805170 DIN Strips 0,50 - 0.5 20 geen wit 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 - 0.75 20 geen grijs 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 - 1.0 18 geen rood 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 - 1.5 16 geen zwart 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 - 2.5 14 geen blauw 14 8 2,3 4,2 5 500

Voordelen

  • Integratie van 4 funkties: knippen, strippen, twisten en krimpen - in één gereedschap
  • Ergonomisch en functioneel
  • Groot mechanisch voordeel verzekert gemakkelijk krimpen
  • Cassette voor een andere aderdoorsnede te wisselen in enkele seconden
  • Geen aanpassing nodig voor verschillende aderdoorsneden

Toepassing

  • Multifunctioneel gereedschap
  • Twisten
  • Krimpen
  • Knippen
  • Aansluiten en krimpen van geïsoleerde adereindhulzen

Bijzonderheden

  • Knippen van aders tot 2,5mm in diameter
  • Uitwaaieren van fijne litzen wordt voorkomen door het geïntegreerde twistgedeelte

Normreferentie en keurmerken

  • Trapezoïdaal persen in overeenstemming met VDE 0609 deel I
  • GS-logo voor bewezen veiligheid

Opmerking

  • Enkel adereindhulzen gebruiken specifiek bedoelt voor gebruik met de QUADRO

Inclusief

  • Artikel no. 61805300: Koffer met tang en drie cassettes
  • Artikelnr. 61805302: Cassette voor adereindhulzen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Afstrip- en krimpmachine

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstrip- en krimpautomaat

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.