CSA 0760 + KSA 0760 krimptang

CSA/KSA 0760: Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen en vlakstekerconnectoren van 0,5-6mm², krimp profiel: ovaal, ergonomisch ontwerp

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61722070 CSA 0760 0,5 - 6 ovaal 0,5 220 1
61790910 KSA 0760 0,5 - 6 ovaal 0,54 255 1
61751950 Reserveveer CSA/KSA/DSA 0760 - - - - 1
61722071 Krimpmatrijs voor CSA + KSA 0760 - - - - 1

Voordelen

  • Duidelijk gemarkeerde krimpbekken
  • Dankzij het speciale mechanisme is er minder kracht nodig
  • Getest voor minimaal 80.000 krimpingen
  • Vergrendeling wordt pas opgeheven na bereiken van benodigde krimpkracht
  • Identificatie van de krimpbek wordt in de kabelschoen gestanst

Toepassing

  • Voor krimpen van geïsoleerde verbindingen van 0,5-6mm² met geringe kracht

Bijzonderheden

  • Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Normreferentie en keurmerken

  • Getest overeenkomstig DIN-norm EN 60352-2

Opmaak

  • CSA 0760: Met C-frame, oud ontwerp
  • KSA 0760: Met K-frame-extreem lange handgrepen voor tweehandige bediening, verbeterde ergonomie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking

  • Krimpprofiel: Ovaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.