DRB 0505 + DRB 0115 krimptangen

DRB 0505/DRB 0115: Krimptangen voor het persen van niet-geïsoleerde platte connectoren/paneelaansluitingen 2,8 van 0,5-6mm2, krimpprofiel: rolpersen, ergonomisch design

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Voor vlakstekers Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61790930 DRB 0505 0,05 - 0,5 Rolkrimp 2.8 0,35 192 1
61790940 DRB 0115 0,1 - 1,5 Rolkrimp 2.8 0,35 192 1

Voordelen

  • Met minder handkracht perfect krimpen
  • Vergrendelfunctie voor foutloos krimpen
  • Duidelijk gemarkeerde krimpbekken
  • Getest voor minimaal 50.000 verkrimpingen

Toepassing

  • Krimptang voor ongeïsoleerde vlakstekers van 2.8mm
  • Ook geschikt voor vlakstekers met vergrendeling

Bijzonderheden

  • Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Normreferentie en keurmerken

  • Getest overeenkomstig DIN-norm EN 60352-2

Opmaak

  • DRB 0505: Doorsnedebereik: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: Doorsnedebereik: 0,1 - 1,5 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Instelbare krimpkracht

Opmerking

  • Krimpprofiel: Rolkrimp

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.