KRB 0560 krimptang

KRB 0560: Krimptang voor ongeïsoleerde vlakstekerconnectoren 4,8 en 6,3 van 0,5-6 mm², krimpprofiel: rolkrimp, ergonomisch ontwerp

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Voor vlakstekers Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61790950 KRB 0560 zonder locator 0,5 - 6 Rolkrimp 4.8 + 6.3 0,54 255 1
61791100 KRB 0560 met locator 0,5 - 6 Rolkrimp 4.8 + 6.3 0,54 255 1

Voordelen

  • Duidelijk gemarkeerde krimpbekken
  • Vergrendelfunctie voor foutloos krimpen
  • Handvatten geschikt voor zowel kleine als grote handen
  • Uniek mechanisme reduceert de benodigde handkracht van 450 N naar 250 N
  • Getest voor minimaal 80.000 krimpingen

Toepassing

  • Gebruiksvriendelijke krimptang voor vlakstekers van 4.8 en 6.3mm

Bijzonderheden

  • Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Normreferentie en keurmerken

  • Getest overeenkomstig DIN-norm EN 60352-2

Opmerking

  • De locator verzekerd de correctie positionering welke van groot belang is voor de kwaliteit van de verbinding

Inclusief

  • Artikelnummer 61790950 wordt geleverd zonder locator
  • Artikelnummer 61791100 bevat locator

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Instelbare krimpkracht

Opmerking

  • Krimpprofiel: Rolkrimp

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.