KWB 4099-krimptang

KWB 4099: Krimptangen voor het persen van niet-geïsoleerde kabelschoenen van4,0-10,0 mm2, krimpprofiel: W-persen, ergonomisch design

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61722130 KWB 4099 4 - 10 0,5 220 1

Voordelen

  • Duidelijk gemarkeerde krimpbekken
  • Vergrendelfunctie voor foutloos krimpen
  • Handvatten geschikt voor zowel kleine als grote handen
  • Uniek mechanisme reduceert de benodigde handkracht van 450 N naar 250 N
  • Getest voor minimaal 80.000 krimpingen

Toepassing

  • Voor krimpen van ongeïsoleerde verbindingen van 4-10mm² met geringe kracht
  • Voor ongeïsoleerde kabelschoenen, KR buiskabelschoenen en andere verbindingen

Bijzonderheden

  • Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Instelbare krimpkracht

Opmerking

  • Krimpprofiel: W-krimp

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.