Krimpbekken tbv systeem 1311 en 1300

Krimpbekken voor de hydraulische krimptang V 1311 en de accukrimptang PVX 1300

NIEUW: tweestaps DUAL-krimptechniek (eerst hexagonaal krimpen, daarna krimpen met doorn)

Artikelnummer Artikelbenaming Voor KRT/KST mm² Voor KRF/KSF mm² VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Krimpbekken DUAL
61795982 13DB8 - 10 1
61795983 13DB9 - 16 1
61795984 13DB11 - 25 1
61813899 13DB13 - 35 1
61795952 13DB14,5 - 50 1
61795985 13DB17 - 70 1
61813874 13DB20 - 95 1
61813871 13DB22 - 120 1
61795986 13DB25 - 150 1
61813873 13DB27 - 185 1
61795987 13DB30 - 240 1
61795988 13DB32 - 300 1
Krimpbekken hexagonaal
61795950 B7 10 - 1
61795951 B8 - 10 1
61795960 B8,5 16 - 1
61795970 B9 - 16 1
61795971 B10 25 - 1
61795972 B11 - 25 1
61795980 B12 35 - 1
61795981 B13 - 35 1
61795990 B14 50 - 1
61795991 B14,5 - 50 1
61796000 B16 70 - 1
61796001 B17 - 70 1
61796010 B18 95 - 1
61796020 B19 120 - 1
61796021 B20 - 95 1
61796030 B22 150 120 1
61796031 B24 185 - 1
61796032 B25 - 150 1
61796043 13B26 240 - 1
61796044 13B30 300 240 1
61796045 13B32 400 300 1
61796046 13B38 - 400 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor V 1311 en PVX 1300 voor het krimpen van cilindervormige kabelschoenen (KRT/KRF) en stootverbinders (KST/KSF)

Inclusief

  • Pressing dies are delivered in pairs
  • Bij persinzetstukken van het type "13DB" of "13B" zijn geen stempelhouders nodig. Bij persinzetstukken van het type "B" moeten stempelhouders apart worden besteld.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inzetstuk voor persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • Onderdeelsamenstelling: bepaal eerst de krimpbekken. Merk hierbij op dat niet voor alle krimpbekken houders nodig zijn (dit hangt af van de doorsnede van de buiskabelschoenen)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.