PVX 1300 accukrimptang

PVX 1300: accukrimptang voor kabelschoenen

NIEUW: tweestaps DUAL-krimptechniek (eerst hexagonaal krimpen, daarna krimpen met doorn)

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813872
Krimpgereedschap PVX 1300

Voordelen

  • Krimpdrukregeling via drukbewaking
  • Akoestisch signaal en knipperlicht als de gewenste druk niet breikt wordt
  • Display met informatie over gereedschap en onderhoudsinterval
  • Met één hand te bedienen
  • Snelle aanvoer voor efficiënter krimpen

Toepassing

  • Accugereedschap voor het krimpen van koperverbindingen van het type KRF/KRT 10 - 400 mm 2
  • Dezelfde accessoires als bij de V1311-A tang

Bijzonderheden

  • Aantal krimpingen: 60-120 afhankelijk van diameter en temperatuur
  • Type accu: Makita 5 Ah
  • Oplaadtijd: 40 min

Inclusief

  • Wordt in een robuuste kunststofkoffer geleverd inclusief acculader en handleiding
  • Krimpbekken en bekkenhouders dienen apart besteld te worden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking

  • Krimpprofiel: DUAL (hexagonaal + doorn) of hexagonaal
  • Persdruk: 124 kN (13 t)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.