T 2288 krimptang

T 228: Perstangen voor kabelschoenen en stootverbinders, 10-25 mm2, krimpprofiel: hexagonaal, gekeurd conform SEN 245010

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte in mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61790961
T 2288 10 - 25 hexagonaal 0,6 300 1

Voordelen

  • Vergrendeling wordt opgeheven na bereiken benodigde krimpkracht
  • Handig in het veld
  • Handzaam

Toepassing

  • Voor het krimpen van koperen verbindingen van 10 - 25 mm²
  • Voor het krimpen van cilindervormige kabelschoenen (KRT) en stootverbinders

Normreferentie en keurmerken

  • Getest overeenkomstig SS-EN61238-1-standaard

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking

  • Krimpprofiel: Hexagonaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.