V 1311-A hydraulische krimptang

V 1311: Hydraulische krimptang voor buiskabelschoenen,10-400 mm², krimpprofiel: hexagonaal, persdruk: 13 t

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Binnenste krimpbekhouders Buitenste krimpbekhouders Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61795925
V 1311-A 10 - 400 V 1316 V 1318 4,9 590 1

Voordelen

  • Snelle invoermogelijkheid van krimpbekken
  • Weinig handkracht (245 N) vereist
  • Ergonomische handvatten
  • De kop is 180 graden draaibaar
  • Weinig onderdelen, gemakkelijk te veranderen

Toepassing

  • 1311 systeem voor krimpen van buiskabelschoenen van 10-400mm²

Inclusief

  • All-in-one unit, externe pomp is niet vereist
  • Wordt in draagbare houten kist geleverd
  • Krimpbekken en bekkenhouders dienen apart besteld te worden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Op aanvraag:

  • Accugereedschap op aanvraag

Opmerking

  • Krimpprofiel: hexagonaal en doorn
  • Persdruk: 130 kN (13 t)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.