WT 3195 G-hydraulische perstang

WT 3195 G: Hydraulische perstang voor cilindervormige kabelschoenen (RK) en compressiekabelschoenen (QK), 6-95mm², krimp profiel: doornkrimp, ratelsysteem

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743900 WT 3195 G 6 - 95 doornkrimp 2,35 500 1

Voordelen

  • Eénhandbediening mogelijk als de tang op de werkbank is bevestigd
  • Betrouwbaar aanpersen dankzij de lange hendel en goede overbrenging
  • Op de tang zijn de instellingen af te lezen voor cilindervormige kabelschoenen (RK) en compressiekabelschoenen (QK)
  • Veiligheidssysteem met ingebouwde noodontgrendeling

Toepassing

  • Krimptang met hoge prestaties voor cilindervormige en compressiekabelschoenen van 6 - 95 mm²

Bijzonderheden

  • Verstelbare schroef met fijne schroefdraad voor het precies positioneren van de krimpzone

Normreferentie en keurmerken

  • Getest volgens DIN/SEN/BS/MIL-SPEC/UL-standaarden

Opmaak

  • Mechanisch persgereedschap met ratelsysteem
  • Doorsnedebereik: 6 - 95 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking

  • Maximale persdruk: ca. 130 kN

Info

  • Doorsnedebereik: 6 - 95 mm²
  • Krimpprofiel: Doornkrimp

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.