E-PEW 12 Universal-krimptang

E-PEW 12: elektromechanisch aangedreven krimptang met lithium-ion technologie - te combineren met krimpinzetstukken van de PEW 12-handkrimptang

Artikelnummer Artikelbenaming Gewicht (kg) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813817
E-PEW 12 4,7

Voordelen

  • Elektromechanisch gereedschap met Li-ion accu
  • Betrouwbaar, lage onderhoudskosten
  • Nauwkeurige positionering van contacten
  • Quickstop voorkomt te grote krimpdruk
  • Procesbewaking door multifunctioneel display:
    - laadtoestand van de accu
    - service-intervalweergave
    - waarschuwingsfunctie tegen oververhitting/overbelasting

Toepassing

  • Kan worden gecombineerd met de krimpinzetstukken van het PEW 12-systeem (krimpstempels passen in PEW 12 of PEW 12S)
  • Krimpen van bijna alle krimpverbindingen met een geleiderdoorsnede van 0,08-95 mm2
  • Various applications in the cable assembly

Inclusief

  • Geleverd in kunststof koffer (500 x 420 x 125 mm)
  • Gereedschap zonder krimpbekken en positioneerhulp
  • Inclusief accu en lader

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Geleverde kleur

  • Zwart

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.