Pneumatische krimpmachine UP 35

UP 35 is een pneumatische krimpmachine met parallel sluitmechanisme dat overtuigt door het innovatieve ontwerp, ergonomie en kwaliteit.

Benodigde ruimte Betrouwbaar

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Krimpmachine (zonder adapter)
11148003
Pneumatische krimpmachine UP 35 1
Adapter / krimpbekdrager voor verschillende inzetten
61743951 Adapter UP 35 voor WZ krimpbekken 1
61743953 Adapter UP 35 voor PEW 12 krimpbekken 1
61743952 Adapter UP 35 for W(D)T crimping dies 1

Voordelen

  • Nieuwe ruimtebesparende uitvoering
  • Ergonomisch ontworpen voor hoge mate van gebruikersgemak dankzij de hoek van 10° op de machine en de geïntegreerde LED verlichting van de werkplek
  • De machine kan mede door zijn lage gewicht van 20 KG eenvoudig met behulp van de T-greep verplaats worden
  • Hoge flexibiliteit: de adapters kunnen eenvoudig verwisseld worden, snel en zonder extra gereedschap waardoor de gebruiker een breed inzetbare machine heeft
  • Eenvoudige assemblage van de adapters door het slide in-slide out mechanisme

Toepassing

  • Pneumatische krimpmachine met parallel sluitingsmechanisme
  • Zeer gebruiksvriendelijk met optimale veiligheid en krimpkwaliteit voor kleine tot middelgrote aderdoorsneden
  • Voor geïsoleerde kabelschoenen tot 6 mm², niet-geïsoleerde eindhulzen en krimpcontacten tot 16 mm², eindhulzen voor de geleider tot 50 mm²

Bijzonderheden

  • Snel wisselbaar systeem door gebruik van adapters
  • Gedwongen bedieningscontrole verzekert de hoogste kwaliteit krimpverbinding

Normreferentie en keurmerken

  • Voldoet aan EC richtlijn 2011/65/EC (RoHS 2) en is CE conform

Inclusief

  • Pneumatische parallele krimpmachine
  • Pneumatische veiligheidsvoetpedaal
  • Aansluitslangen en voeding voor de 12 Volt verlichting
  • Teller voor aantal elektronische onderdelen
  • Tool kit

Opmaak

  • Adapter / krimpbekkendragers zijn niet bij de levering van de UP 35 inbegrepen en moeten separaat worden besteld. Er zijn drie opties afhankelijk van het gebruikte type krimpbekken
  • Inzetten moeten separaat worden besteld

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Werkdruk: 6 bar/87 psi
  • Afmetingen: 390 x 175 x 440 mm

Op aanvraag:

  • Veiligheid machine op aanvraag beschikbaar (deze kan worden bedient zonder vingerbeveiliging dmv dubbele voetpedalen)
  • Andere afmetingen en onwerpen zijn op aanvraag beschikbaar

Opmerking

  • Krimpdruk: Maximum 35 kN

Info

  • Gewicht: 20 kg

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.