Universele tang PEW 12

PEW 12: Universeel krimptang met verwisselbare krimpbekken. Parallel sluitende krimpbekken; goede hantering door ergonomisch zwaartepunt. Made in Germany

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Tang
61813807
PEW 12 zonder binnenwerken 1
61814610 PEW 12S zonder binnenwerken 1
61813819 Koffer voor PEW 12 1

Voordelen

  • Parallel sluitende krimpbekken
  • Ergonomische handvatten
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Toepassing

  • Kan worden gecombineerd met de krimpinzetstukken van het PEW 12-systeem (krimpstempels passen in PEW 12 of PEW 12S)
  • Krimpen van bijna alle krimpverbindingen met een geleiderdoorsnede van 0,08-95 mm2

Bijzonderheden

  • Versie PEW 12S heeft een grotere openingshoek en is dus bestemd voor de grotere PEW 12S-krimpstempels (zie artikelbeschrijving van de krimpstempels)

Inclusief

  • Krimptang wordt zonder binnenwerken en zonder koffer geleverd
  • Lege koffer bevat plaatshouder voor 15 krimpinzetstukken en 4 locators

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Geleverde kleur

  • Gepolijst
  • Verchroomde krimptang

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.