WT-AH 1425 G-Krimpbekken

WT-AH 1425 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743989 WT-AH 1425 0.14 - 2.5 trapeziumvorm 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde eindhulzen van de geleider 0,14 - 2,5 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Trapeziumvorm

Opmaak

  • Doorsnedebereik: 0,14 mm², 0,25 mm², 0,34 mm², 0,5 mm², 0,75 + 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.