WT-AH 2560 G-Krimpbekken

WT-AH 2560 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743993 WT-AH 2560 G geïsol. + niet-geïsol. adereindhulzen 0.25 - 6 trapeziumvorm 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde eindhulzen van de geleider 0,25 - 6 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Trapeziumvorm

Opmaak

  • Doorsnedebereik
  • 0,25 - 1,5 mm²
  • 0,5 - 2,5 mm²
  • 0,75 - 4,0 mm²
  • 1,0 - 6,0 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.