WT-IS 0510 G-Krimpbekken

WT-IS 0510 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743950 WT-IS 0510 G geïsoleerde kabelschoenen 0.5 - 1.5 persen van zwaluwstaart (dovetail) 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde kabelschoenen en connectorhulzen 0,5 - 1,5 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Zwaluwstaart

Opmaak

  • Doorsnedebereik: 0,5 mm - 1,5 mm² - rood

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.