WT-IS 0560 G-Krimpbekken

WT-IS 0560 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743930 WT-IS 0560 G geïsoleerde kabelschoenen 0.5 - 6 Persen van dubbele C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde kabelschoenen en connectorhulzen 0,5 - 6,0 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Dubbele C

Opmaak

  • Doorsnedebereik
  • 0,5 - 1,5 mm² - rood
  • 1,5 mm - 2,5 mm² - blauw
  • 4,0 - 6,0 mm² - geel