WT-IS 2525 G-Krimpbekken

WT-IS 2525 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743940 WT-IS 2525 G geïsoleerde kabelschoenen 0.25 - 2.5 Persen van dubbele C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde kabelschoenen en connectorhulzen 0,25 - 2,5 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Dubbele C

Opmaak

  • Doorsnedebereik
  • 0,25 - 0,75 mm² - groen/geel
  • 0,5 - 1,5 mm² - rood
  • 1,5 mm - 2,5 mm² - blauw