WT-KR 0560 G-Krimpbekken

WT-KR 0560 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743980 WT-KR 0560 G ongeïsoleerde vlakstekers 0.5 - 6 Rolkrimp 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor niet-geïsoleerde platte stekkerverbindingen 0,5 mm 6 mm² (6,3/9,5 mm)

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Rolkrimp

Opmaak

  • Doorsnedebereik
  • 0,5 - 1,5 mm²
  • 1,5 mm - 2,5 mm²
  • 4,0 - 6,0 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.