WT-KR 1475 G-Krimpbekken

WT-KR 1475 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743991 WT-KR 1475 G ongeïsoleerde vlakstekers 0.14 - 1.5 Rolkrimp 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde eindhulzen van de geleider 0,14 - 1,5 mm²

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Rolkrimp

Opmaak

  • Doorsnedebereik
  • 0,14 - 0,25 mm²
  • 0,5 - 1,0 mm²
  • 0,75 - 1,5 mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.