WT-KRW 1525 G-Krimpbekken

WT-KRW 1525 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor mm² Krimpprofiel Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61743992 WT-KRW 1525 G ongeïsoleerde aansluitingen 1.5 - 2.5 Rolkrimp 1

Toepassing

  • Krimpbekken voor WT krimpsysteem
  • Voor niet-geïsoleerde haakse platte stekkerverbinding met zijaansluiting 1,5 - 2,5 mm² (6,3 mm)

Bijzonderheden

  • Krimpprofiel: Rolkrimp

Opmaak

  • Doorsnedebereik: 1,5 - 2,5 mm², andere maten zijn op aanvraag leverbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.