Ongeïsoleerde vlakstekers

Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering Voor vlakafmeting I L Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vlakstekerhuls volgens DIN 46247
63501060 L-BA 285 F 0.5 - 1 geen 2.8 x 0.5 6 14 PEW 12.045 100
63501070 L-BA 288 F 0.5 - 1 geen 2.8 x 0.8 5 12,7 PEW 12.045 100
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.5 geen 4.8 x 0.5 6,4 16 PEW 12.838 100
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.5 geen 4.8 x 0.8 6,4 16 PEW 12.838 100
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.5 geen 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501130 L-BB 638 F 1.5 - 2.5 geen 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501140 L-BC 638 F 4 - 6 geen 6.3 x 0.8 7,6 19 PEW 12.050 100
Vlakstekerhuls 'Branch'
63501150 L-BA 638 T 0.5 - 1.5 geen 6.3 x 0.8 8 20 PEW 12.050 100
Vlaksteker
63501071 L-BA 288 M 0.5 - 1 geen 2.8 x 0.8 5,5 13 PEW 12.045 100
63501520 L-BA 638 M 0.5 - 1 geen 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100
63501530 L-BB 638 M 1.5 - 2.5 geen 6.3 x 0.8 8 19 PEW 12.050 100

Voordelen

  • Voor elektrische aansluiting van diverse componenten
  • Maximale corrosiebescherming door elektronisch vertind messing

Opmerking

  • De keuze van het juiste gereedschap is afhankelijk van de aderdoorsnede

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Aderdoorverbinder rond/vlak

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde/platte connector

Materiaal

  • Vertind koper

Temperatuurbereik

  • Temperatuurbereik tot max. +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.