BLADE RECEPTACLES BA 488 F BLADE RECEPTACLES BA 488 F 63501090 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT PANEL CONNECTOR ISO SPOUT 61794980 ISO-huls: Isolatieslang/omhulsel van PVC voor paneelaansluitingen
BLADE RECEPTACLES B 638 F BLADE RECEPTACLES B 638 F 63501010 Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing
BLADE RECEPTACLES L-RA 29 V BLADE RECEPTACLES L-RA 29 V 61794951 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE TERMINALS BM 638 M BLADE TERMINALS BM 638 M 63501020 Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing
BLADE RECEPTACLES B-C 638 F BLADE RECEPTACLES B-C 638 F 63501012 Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing
BLADE RECEPTACLES B 638 F BLADE RECEPTACLES B 638 F 63501010 Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing
BLADE RECEPTACLES BA 638 F BLADE RECEPTACLES BA 638 F 63501120 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
BLADE RECEPTACLES BA 488 F BLADE RECEPTACLES BA 488 F 63501090 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
BLADE RECEPTACLES L-BA 288 F BLADE RECEPTACLES L-BA 288 F 63501070 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
MULTIPLE TABS L-RA 63 T MULTIPLE TABS L-RA 63 T 63102010 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES BB 638 F BLADE RECEPTACLES BB 638 F 63501130 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
BLADE TERMINALS BB 638 M BLADE TERMINALS BB 638 M 63501530 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
BLADE TERMINALS BA 638 M BLADE TERMINALS BA 638 M 63501520 Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)
BLADE RECEPTACLES L-RA 63 V BLADE RECEPTACLES L-RA 63 V 61794960 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V 61794971 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES L-RB 63 V BLADE RECEPTACLES L-RB 63 V 61794970 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES L-RA 49 V BLADE RECEPTACLES L-RA 49 V 61794953 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES L-RA 29 V BLADE RECEPTACLES L-RA 29 V 61794951 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V 61794952 Geïsoleerde vlakke connectors (type M, T en V), UL-goedkeuring, met Easy Entry-trekvorm
H05V2-K 1X1 DBU H05V2-K 1X1 DBU 4515143 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 DBU H05V2-K 1X1 DBU 4515143 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BK H07V2-K 1X1,5 BK 4519011 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BK H07V2-K 1X1,5 BK 4519011 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 BK H07V2-K 1X2,5 BK 4519012 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BK H07V2-K 1X6 BK 4519014 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 GN/YE H07V2-K 1X6 GN/YE 4519004 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 BU H07V2-K 1X2,5 BU 4519022 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BU H07V2-K 1X6 BU 4519024 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X0,75 DBU H05V2-K 1X0,75 DBU 4515142 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 DBU H07V2-K 1X1,5 DBU 4519141 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BN H07V2-K 1X1,5 BN 4519031 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X6 BN H07V2-K 1X6 BN 4519034 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 OR H05V2-K 1X1 OR 4515093 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 GN/YE H07V2-K 1X2,5 GN/YE 4519002 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X0,75 RD H05V2-K 1X0,75 RD 4515042 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X2,5 BN H07V2-K 1X2,5 BN 4519032 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X1,5 BU H07V2-K 1X1,5 BU 4519021 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H07V2-K 1X16 BK H07V2-K 1X16 BK 4519016 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C
H05V2-K 1X1 RD H05V2-K 1X1 RD 4515043 Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELECTemperatuurbereik tot 90 °C