Vlakstekers met vergrendeling

Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering Voor vlakafmeting I L Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vlaksteker met inkeping voor vergrendeling (type M)
63501020
BM 638 M 1 - 2.5 geen 6.3 x 0.8 16 28 PEW 12.050 100
63501022 BM-C 638 M 4 - 6 geen 6.3 x 0.8 16 28 PEW 12.751 100
Open aansluitstekker met vergrendelingsnok (type F)
63501010
B 638 F 1.5 - 2.5 geen 6.3 x 0.8 7,5 19 PEW 12.465 100
63501012 B-C 638 F 4 - 6 geen 6.3 x 0.8 7,5 19 PEW 12.751 100

Voordelen

  • Voor elektrische aansluiting van diverse componenten

Opmerking

  • De keuze van het juiste gereedschap is afhankelijk van de aderdoorsnede

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Aderdoorverbinder rond/vlak

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Ronde/platte connector

Materiaal

  • BM 638 M + B 638 F: blank messing BM-C 638 M + B-C 638 F: vertind messing

Temperatuurbereik

  • Type M: max. +90 °C
  • Type F: max. +110 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.