SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, stevige glasvezelversterkte polyamide blindstop voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten

Robuust Betrouwbaar Waterdicht

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® BLK-GL-M zilver-grijs
52006101
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006111
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006121
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006131
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006141
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006151
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006161
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006171
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrijs
52006100
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006110
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006120
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006130
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006140
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006150
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006160
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006170
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M zwart
52006103
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006113
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006123
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006133
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006143
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006153
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006163
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006173
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M zilver-grijs met O-ring gemonteerd
52006109
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006119
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006129
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006139
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006149
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006159
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006169
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006179
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrijs met O-ring gemonteerd
52006107
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006117
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006127
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006137
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006147
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006157
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006167
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006177
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M zwart met O-ring gemonteerd
52006106
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006116
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006126
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006136
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006146
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006156
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006166
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006176
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Voordelen

  • Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten
  • Hoge stabiliteit dankzij versterking met glasvezel

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • Verdeelkasten
  • Verdeeldozen

Bijzonderheden

  • Montage met schroevendraaier

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Certificeringen

  • UL: in behandeling

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005)

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt
  • O-Ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 54
  • IP 68 (met O-Ring)

Temperatuurbereik

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.