SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, roestvast stalen blindstop met hygiënisch design voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten

  • Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
  • Geen kieren, holle ruimtes of buitendraad - dus geen risico op besmetting van voedselbereidingsmachines, installaties of componenten

Voedings- & drankindustrie Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Oliebestendig Robuust Betrouwbaar Temperatuurbestendig

CE ECOLAB NSF

Artikelnummer Artikelbenaming SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52103490
M 12 x 1,5 16 16.9 6,5 18.8 5
52103491
M 16 x 1,5 20 17.9 7 22.8 5
52103492
M 20 x 1,5 24 19.9 8 26.8 5
52103493
M 25 x 1,5 29 20.7 8 31.8 5

Voordelen

  • Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten
  • Montage met een sleutel

Toepassing

  • Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
  • Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
  • Farmaceutische industrie

Normreferentie en keurmerken

  • NSF/ANSI 169 hygiënisch ontwerpcriteria voor machines, apparaten en componenten
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • DIN EN ISO 14 159
    Machineveiligheid – Hygiënische vereisten voor machine-ontwerp

Opmaak

  • Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
  • Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Materiaal

  • Behuizing: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Afdichting: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.