SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, blinde stop met innovatief CLICK-systeem, contramoer en schroefdraad niet nodig, ingesloten, eenvoudige vrije montage

Montagetijd Robuust Betrouwbaar

CE VDE DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Opening, M (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Wanddikte, S (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® CLICK BLK lichtgrijs
52109013
CLICK BLK 16 16.3 (-0.2) 14.0 / 22.0 28.5 8 1.0 - 4.0 50
52109014
CLICK BLK 20 20.3 (-0.2) 18.0 / 27.0 29.5 8 1.0 - 4.0 25
52109015
CLICK BLK 25 25.3 (-0.2) 22.0 / 14.0 30.5 8 1.0 - 4.0 25

Voordelen

  • Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
  • Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
  • Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
  • Geen schroefdraad nodig

Toepassing

  • Blindpluggen met innovatief CLICK-systeem voor snelle montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal om snel niet-gebruikte openingen af te sluiten
  • Kasten-/paneelbouw
  • Meten, sturen, regelen
  • Automatisering
  • Installatietechniek, fabricage van machines

Inclusief

  • Inbegrepen: gereedschap voor demontage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Materiaal: speciaal polyamide
    Afdichting: speciaal elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.