SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metrische contramoeren voor doorvoeropeningen op behuizingen met dunne wanden

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Dikte (mm) SW sleutelmaat mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11.1 50
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14.4 50
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19.1 50
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103000LF
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010LF
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020LF
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030LF
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040LF
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050LF
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060LF
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070LF
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25

Toepassing

  • Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contramoer voor kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.