SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, messing-vernikkelde contramoer met NPT schroefdraad

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52103540
NPT 1/2" 50
52103550
NPT 3/4" 20
52103560
NPT 1" 20
52103570
NPT 1 1/4" 20
52103580
NPT 1 1/2" 10
52103590
NPT 2" 10

Toepassing

  • Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

  • NPT schroefdraad

Opmerking

  • Andere maten zijn leverbaar op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.