SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT

Montagetijd Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Dikte (mm) SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® GMP-GL NPT zilvergrijs
53019301
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019311
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019321
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019331
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT zwart
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT lichtgrijs
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100

Voordelen

  • Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit

Toepassing

  • Voor het vergrendelen van SKINTOP®-kabelwartels bij gaten zonder schroefdraad

Opmaak

  • NPT schroefdraad
  • Beschikbaar zonder kraag
    (zonder steunoppervlak voor montagegereedschap)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005)

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.