SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, zeskant omzetter van metrische uitwendig schroefdraad naar PG inwendig schroefdraad, montage met een moersleutel

Robuust

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad PG Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1.5 7 100
52104340
16 x 1.5 9 100
52104010
16 x 1.5 11 100
52104360
20 x 1.5 11 100
52104370
20 x 1.5 13,5 100
52104380
20 x 1.5 16 50
52104400
25 x 1.5 21 50
52104410
32 x 1.5 29 25
52104420
40 x 1.5 36 10
52104430
50 x 1.5 42 10
52104440
63 x 1.5 48 10
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1.5 7 100
52104345
16 x 1.5 9 100
52104365
20 x 1.5 11 100
52104375
20 x 1.5 13,5 100
52104385
20 x 1.5 16 50
52104405
25 x 1.5 21 50
52104415
32 x 1.5 29 25
52104425
40 x 1.5 36 10
52104435
50 x 1.5 42 10
52104445
63 x 1.5 48 10

Voordelen

  • Maakt het mogelijk om PG-accessoires te gebruiken in metrische schroefgaten
  • Montage met een sleutel

Toepassing

  • Hexagonale adapter van een metrische uitwendige schroefdraad naar een PG inwendige schroefdraad
  • Machines
  • Apparaten
  • Behuizingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINDICHT® ZS-M-XL heeft een lange metrische schroefdraad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.