SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, vernikkelde messing blinde stoppen, hoge beschermklasse & koude slagvastheid, voor mobiele toepassingen offshore
Voordelen
- Hoge beschermingsgraad
- Koudeslagbestendig
Toepassing
- Groep II / Categorie 2G+1D
- Apparaten, machines en installaties
- Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
- Chemische en petrochemische industrie
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
-
Certificeringen
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X -
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
O-ring: NBR -
Testen
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- -30°C tot +90°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.