SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, Messing-blindstop hexagonal voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten, montage met vorksleutel

Corrosiebestendig Robuust Betrouwbaar Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50
52103435
M 25 x 1,5 29 11.0 7 31.9 50
52103445
M 32 x 1,5 36 12.0 8 39.6 25
52103455
M 40 x 1,5 45 13.0 8 49.5 25
52103465
M 50 x 1,5 54 15.0 9 59.0 10
52103475
M 63 x 1,5 67 16.0 10 73.5 10
52103405LF
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415LF
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425LF
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50

Voordelen

  • Bestand tegen temperaturen tot +100°C.
  • Gemonteerde O-ring maakt de vloeistofdichte afsluiting van de schroefdraad-/doorvoerboring mogelijk en daardoor een hogere beschermklasse (tot IP 68).
  • Eenvoudige montage met vorksleutel.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

  • Voor het afsluiten van een niet-bezet metrisch schroefdraadgat aan de behuizing.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Blinde plug van roestvast staal op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Op aanvraag:

  • Met FKM O-ring gemonteerd (-20 °C tot +200 °C)

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.