SKINDICHT® BL-M
SKINDICHT® BL-M, messing blinde stoppen voor het sluiten van schroefdraadopeningen, montage met schroevendraaier
Voordelen
- Bestand tegen temperaturen tot +200°C.
- Eenvoudige montage met behulp van sleufschroevendraaier.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor het afsluiten van een niet-bezet metrisch schroefdraadgat aan de behuizing.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
Bijzonderheden
- Montage met schroevendraaier
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
-
Certificeringen
- UL File E79903
-
Op aanvraag:
- Met FKM O-ring gemonteerd (-20 °C tot +200 °C)
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
Temperatuurbereik
- met O-ring -20°C tot +100°C
zonder O-ring -60°C tot +200°C -
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.