SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blindstop voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten, voordelige variant uit polystyrol

Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Totale lengte, C mm Thread length D mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Voordelen

  • Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten
  • Kosteneffectieve oplossing

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • Verdeelkasten
  • Verdeeldozen

Bijzonderheden

  • Montage met schroevendraaier

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Slagvast polystyreen

Veiligheidsklasse

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +60°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.