SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, roestvast stalen blindstop met hygiënisch design voor het afsluiten van voorgeboorde schroefgaten
- Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
- Geen spleten, holte of buitenste schroefdraad - daardoor geen verontreinigingsrisico aan levensmiddelenmachines, -installaties of -componenten
Voordelen
- Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten
- Montage met een sleutel
Toepassing
- Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
- Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
- Farmaceutische industrie
Normreferentie en keurmerken
- NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten
- ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering - FDA 21 CFR 177.2600
Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika - DIN EN 1672-2
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Opmaak
- Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
- Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
-
Materiaal
- Behuizing: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) Afdichting: FKM
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +220°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.