SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, metrische contramoer van roestvast staal voor dunne behuizingwanden met doorgangsboringen

Metrische contramoer van roestvast staal

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Dikte (mm) SW sleutelmaat mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,5 2.8 15 16.5 10
52032615
M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625
M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635
M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645
M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655
M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665
M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675
M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10

Toepassing

  • Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contramoer voor kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Roestvrij staal 303

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.