SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN,buis kan worden gebruikt als mantel voor meerdere leidingen, met trekontlasting, voor kabels met 4-32mm kabeldiameter

Optimale trekontlasting

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Metaaldikte (mm) Opening in behuizing Ø (mm) Huls binnen Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9 50
52105030
DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12 50
52105040
DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18 50
52105050
DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25 25
52105060
DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32 25

Voordelen

  • Doorvoer van meerdere kabels mogelijk
  • Trekontlasting

Toepassing

  • Doorvoerhulzen voor kabels met een diameter van 4 tot 32 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabeldoorvoertule

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: Doorvoertule

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • CR

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.