SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, buis met doorprikbare membraan voor eenvoudige kabeldoorvoer op plaatsen waar trekontlasting niet vereist is

Artikelnummer Artikelbenaming Opening (mm) SW sleutelmaat mm Thread length D mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52020513
M 16 x 1,5 5.0 - 10.0 15 10 20.0 200
52020523
M 20 x 1,5 8.0 - 13.5 19 12 24.0 200
52020533
M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0 100
52020543
M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 30 14 37.0 50
52020553
M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 16 45.0 50
52020563
M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 46 18 55.5 20
52020573
M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 68.5 10

Voordelen

  • Perforeerbaar membraan

Toepassing

  • Gemakkelijke kabeldoorvoer op plaatsen waar geen trekontlasting is vereist.

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Opmerking

  • Op aanvraag: Zwarte kleur

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • PE

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.