SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metrisch drukvereffeningselement en afsluitelement met geringe benodigde ruimte en hoge luchtdoorstroming

Drukcompensatie-element met membraantechnologie

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Goede chemische bestendigheid Montagetijd Benodigde ruimte Betrouwbaar Connector met standaard behuizing Stoorsignalen

cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Niet-gecertificeerde uitvoering
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 21.0 10 10
cURus gecertificeerde uitvoering
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus 21.0 10 10

Voordelen

  • Ventilatiesysteem voor behuizing
  • Voorkomt condensvorming in behuizingen
  • Drukcompensatie-elementen garanderen een probleemloze en onderhoudsvrije werking

Toepassing

  • Verlichtingstechniek
  • Spoorwegtoepassingen
  • Weerstations
  • Assemblage van schakelkasten en apparatuur
  • Behuizingen en verdeelkasten

Bijzonderheden

  • Afsluitelement en drukcompensatie in één systeem
  • Ruimtebesparend
  • Hoge luchtdoorvoer

Normreferentie en keurmerken

  • Optioneel keurmerk volgens UL 508 A

Opmaak

  • Max. luchtdoorvoer: 100mbar = 0,4 l / min - standaardversieMax. luchtdoorvoer: 100mbar = 2,4 l / min - UL-versie

Opmerking

  • Bekijk de datasheet voor meerinformatie

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Certificeringen

  • Metrische schroefdraad volgens EN 60423

Opmerking

  • Membraan: Acryl - copolymeer

Materiaal

  • Roestvrij staal 303
  • O-ring - NBR

Veiligheidsklasse

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.