SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, met glasvezel versterkte reducties van polyamide voor hoge mechanische stabiliteit met metrisch verbindingsschroefdraad

Montagetijd Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad M2 SW sleutelmaat mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® KU-M lichtgrijs
52104505
16 x 1.5 12 x 1.5 22 9 100
52104470
20 x 1.5 12 x 1.5 24 9 100
52104504
20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104472
25 x 1.5 12 x 1.5 29 10 100
52104473
25 x 1.5 16 x 1.5 29 10 100
52104474
25 x 1.5 20 x 1.5 29 10 100
52104475
32 x 1.5 12 x 1.5 36 12 50
52104476
32 x 1.5 16 x 1.5 36 12 50
52104477
32 x 1.5 20 x 1.5 36 12 50
52104478
32 x 1.5 25 x 1.5 36 12 50
52104479
40 x 1.5 16 x 1.5 46 12 50
52104480
40 x 1.5 20 x 1.5 46 12 50
52104481
40 x 1.5 25 x 1.5 46 12 25
52104482
40 x 1.5 32 x 1.5 46 12 25
52104483
50 x 1.5 20 x 1.5 55 14 5
52104484
50 x 1.5 25 x 1.5 55 14 5
52104485
50 x 1.5 32 x 1.5 55 14 5
52104486
50 x 1.5 40 x 1.5 55 14 5
52104487
63 x 1.5 25 x 1.5 68 15 5
52104488
63 x 1.5 32 x 1.5 68 15 5
52104489
63 x 1.5 40 x 1.5 68 15 5
52104469
63 x 1.5 50 x 1.5 68 15 5
SKINDICHT® KU-M zwart
52104541 16 x 1.5 12 x 1.5 20 8 100
52104520 20 x 1.5 12 x 1.5 24 8 100
52104521 20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104522 25 x 1.5 12 x 1.5 29 8 100
52104523 25 x 1.5 16 x 1.5 29 8 100
52104524 25 x 1.5 20 x 1.5 30 10 100
52104526 32 x 1.5 16 x 1.5 36 10 50
52104527 32 x 1.5 20 x 1.5 36 10 50
52104528 32 x 1.5 25 x 1.5 36 11 50
52104529 40 x 1.5 16 x 1.5 46 10 50
52104530 40 x 1.5 20 x 1.5 46 10 50
52104531 40 x 1.5 25 x 1.5 46 10 25
52104532 40 x 1.5 32 x 1.5 44 12 25
52104533 50 x 1.5 20 x 1.5 55 12 5
52104534 50 x 1.5 25 x 1.5 55 12 5
52104535 50 x 1.5 32 x 1.5 55 12 5
52104536 50 x 1.5 40 x 1.5 55 13 5
52104537 63 x 1.5 25 x 1.5 68 12 5
52104538 63 x 1.5 32 x 1.5 68 12 5
52104539 63 x 1.5 40 x 1.5 68 12 5
52104540 63 x 1.5 50 x 1.5 70 15 5

Voordelen

  • Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening

Toepassing

  • Machines
  • Apparaten
  • Behuizingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.