SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reduceerringen, laat het gebruik toe van kabelwartels met kleinere schroefdraadverbinding dan de bestaande schroefdraadopeningen

EX IECEx

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad M2 Totale hoogte (mm) SW sleutelmaat mm Thread length D mm Buiten ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1.5 12 x 1.5 10,5 17 5 19.0 50
52104571
20 x 1.5 16 x 1.5 13 22 6 24.5 50
52104572
25 x 1.5 20 x 1.5 15 27 7 30.1 25
52104573
32 x 1.5 25 x 1.5 16,5 34 8 37.2 25
52104574
40 x 1.5 32 x 1.5 16,5 41 8 45.6 10
52104575
50 x 1.5 40 x 1.5 19,5 50 10 55.3 5
52104576
63 x 1.5 50 x 1.5 18,5 65 8,5 71.3 5

Voordelen

  • Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening
  • Met inkeping voor O-ring
  • Montage met een sleutel

Toepassing

  • Groep II / Categorie 2G+1D
  • Apparaten, machines en installaties
  • Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
  • Chemische en petrochemische industrie

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Certificeringen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.