SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, stalen ringen, gegalvaniseerd, tussen spanschroef en adapter

Artikelnummer Artikelbenaming BU ø x BI ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 61.0 x 52.0 100

Toepassing

  • Voor gebruik tussen drukschroeven en adapters

Opmerking

  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: sluitring

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Class-Description: Onderlegschijf

Materiaal

  • Verzinkt staal

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.