SKINDICHT® TWIST-M

6-kant tussenstuk met draaibaar torsie-element

SKINDICHT® TWIST-M, draaibaar tussenstuk met metrische verbindingsschroefdraad voor een nauwkeurige positionering van haakse aansluitelementen

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Corrosiebestendig Temperatuurbestendig Torsiebestendig UV-bestendig

No data available for displayw
Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad M2 SW sleutelmaat mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52104731
16 x 1.5 16 x 1.5 20 10
52104732
20 x 1.5 20 x 1.5 24 10
52104733
25 x 1.5 25 x 1.5 29 5

Voordelen

  • Nauwkeurige positionering van bijvoorbeeld haakse aansluitingen
  • Draaibaar tussenstuk bij gelijktijdig hoge afdichting
  • Voorkomt beschadiging van leidingen en beschermslangen bij (ongewild) optredende torsiebelastingen

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • Regeltechniek
  • Machinebouw
  • Voor mobiele apparaten en machines
  • In combinatie met metrische (slang)schroefverbindingen

Bijzonderheden

  • Draaibaar bovenstuk
  • Hoge afdichtingseigenschappen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Opmerking

  • Op aanvraag: maten M12, M32, M40, M50, M63

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
  • Borgring: verenstaal Afdichting: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.