SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M vergrotingsringen, laat het gebruik toe van kabelwartels met grotere schroefdraadverbinding dan de bestaande schroefdraadopeningen

Montagetijd Benodigde ruimte Betrouwbaar Temperatuurbestendig

Artikelnummer Uitwendige schroefdraad M1 Inwendige schroefdraad M2 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.5 16 x 1.5 100
52104452
16 x 1.5 20 x 1.5 100
52104454
20 x 1.5 25 x 1.5 100
52104456
25 x 1.5 32 x 1.5 50
52104458
32 x 1.5 40 x 1.5 50
52104460
40 x 1.5 50 x 1.5 25
52104462
50 x 1.5 63 x 1.5 25
52104450LF
12 x 1.5 16 x 1.5 100
52104452LF
16 x 1.5 20 x 1.5 100
52104454LF
20 x 1.5 25 x 1.5 100
SKINDICHT® ME-M hexagonaal
52104463
63 x 1.5 75 x 1.5 1

Voordelen

  • Rectificeert het grootteverschil tussen de verbindingsschroefdraad van een kabelwartel en het schroefgat in een behuizing.
  • Garandeert flexibiliteit bij de keuze van een kabelwartel omdat de keuze onafhankelijk is van het schroefgat van de behuizing.
  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.

Toepassing

  • Voor gebruik met een metrische kabelwartel waarvan de verbindingsschroefdraad groter is dan het aanwezige schroefgat.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Op aanvraag:

  • met gemonteerde O-ring

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -60°C tot +200°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.