SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, metrische kabelwartel met perfecte afdichting met anti-knik bescherming, hoge beschermklasse en kabelbeschermende trekontlasting

Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Stoorsignalen

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Functionele schroefdraad PG Outer sheath clamping range ØF mm Binnenmantel klembereik (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Vrije opening aardingshuls ØB Vrije opening F (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,5 13,5 7,5 - 9 4,5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9.0 25
52105610
M 20 x 1,5 13,5 9 - 11 5,5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11.0 25
52105620
M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13.0 25
52105630
M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13.0 25
52105640
M 20 x 1,5 16 13,5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15.0 25
52105650
M 25 x 1,5 21 13,5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15.0 25
52105660
M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17.0 25
52105670
M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19.0 25
52105680
M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20.0 25
52105690
M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20.0 10
52105700
M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23.0 10
52105710
M 40 x 1,5 36 23,5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26.0 5
52105720
M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30.0 5
52105730
M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33.0 5
52105740
M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35.0 5

Voordelen

  • Perfect afdichting met anti-knikbescherming
  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Trekontlasting
  • Voorzichtig klemmen van kabels
  • Hoge beschermingsgraad

Toepassing

  • Aardingskabel-schroefverbinding met extra knikvrije mantel. Toepassingsgebieden overal waar elektrische storingsvelden kunnen optreden.
  • Bewegende machineonderdelen
  • Transportsystemen
  • Productielijnen
  • Meet- en regeltechniek

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact
  • Voorbeeld benaming bij bestelling
    bestelling:SRE-M 20/13,5/9/6
    20 = verbindingsschroefdraad metrisch
    13,5 = functieschroefdraad PG
    9 = lichte breedte knikvrije mantel (F)
    6 = lichte breedte aardingshuls (B)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Op aanvraag:

  • Beschikbaar met lange schroefdraad

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Aardingshuls: normale messing
    Anti-knikbescherming: CR/NBR
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 65

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.