SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, metrische, met glasvezel versterkte, polyamide, haakse kabelwartel voor het verlagen van de installatiehoogte, ruimte- en gewichtbesparend

Lichtgewicht Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing

CE

Artikelnummer Artikelbenaming A (mm) B in mm Ø E mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,5 19 21,5 11 19 24.0 13 25
52106220
M 20 x 1,5 25 24,5 15 25 29.5 15 25
52106230
M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240
M 32 x 1,5 36 31,5 26 36 38.0 17 10

Voordelen

  • Plaats- en gewichtbesparend door kleinere aderdoorsneden
  • Lagere montagehoogte

Toepassing

  • Haakse wartels worden gebruikt in omgevingen waar kabels en draden parallel langs de behuizingswand lopen
  • Licht & geluidtechnologie
  • Kasten-/paneelbouw

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Passende O-ring, zie SKINDICHT®O-ring NBR
  • SKINDICHT® KW-M kan worden gecombineerd met eender welke kabelwartel, in het bijzonder met SKINTOP® ST-M
  • Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • RAL 7001, zilvergrijs

Materiaal

  • Polyamide, met glasvezel versterkt

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.