SKINDICHT® RWV-M zonder E+D

SKINDICHT® RWV-M zonder E+D, haakse kabelwartel met kabel parallel lopend aan de behuizingswand, corrosiebestendig en combineerbaar

Corrosiebestendig Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming B in mm Thread length D mm K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® RWV-M zonder E+D
52107801
M 12 x 1,5 21 11,5 5 20,5 8 14.0 16 17.0 18,9 25
52107811
M 16 x 1,5 23 11,5 5 23,5 12 18.0 20 22.0 24,5 25
52107821
M 20 x 1,5 28,5 12,5 5 28,5 15 22.0 24 27.0 30,1 25
52107831
M 25 x 1,5 30 13,5 5 31 20 27.0 29 32.0 35,7 10
52107841
M 32 x 1,5 36,5 13,5 5 33,5 27 34.0 33,5 41.0 45,6 10
52107851
M 40 x 1,5 43 15,5 5 43 35 42.0 43 46.0 50,6 5

Voordelen

  • Combinatie met verschillende beschermslangwartels mogelijk
  • Plaats- en gewichtbesparend door kleinere aderdoorsneden
  • Lagere montagehoogte
  • Kabels lopen parallel langs behuizing
  • Corrosiebestendig

Toepassing

  • Haakse wartels worden gebruikt in omgevingen waar kabels en draden parallel langs de behuizingswand lopen
  • Elektromotoren industrie
  • Machine- en apparatenbouw
  • Installatietechniek
  • Licht & geluidtechnologie

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • De beschermsoort is afhankelijk van de combinatie met de desbetreffrende speciale schroefverbindingen, is echter ind e standaard uitvoering minstens IP 55
  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Voor de combinatie met andere SKINDICHT® of SKINTOP® schroefverbindingen, bieden wij onze SKINDICHT® RWV-M zonder afdichtring met inkeping (E) en drukschroef (D) aan

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: gietzink
    Hexagonale moer: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.