SKINDICHT® SE-M zonder E+D

SKINDICHT® SE-M zonder E+D, haakse kabelwartel voor ontbrekend verbindingsschroefdraad en hoge mechanische belasting, combineerbaar

Corrosiebestendig Mechanische weerstand Benodigde ruimte Connector met standaard behuizing Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Hoogte (mm) Totale breedte (mm) Lengte (mm) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINDICHT® SE-M zonder E+D
52108001
M 20 x 1,5 31.0 42.0 42.0 10
52108011
M 25 x 1,5 40.0 60.0 60.0 5
52108021
M 32 x 1,5 51.5 66.0 76.0 1

Voordelen

  • Combinatie met verschillende beschermslangwartels mogelijk
  • Corrosiebestendig
  • Eenvoudige installatie
  • Volledig veilige kabeldoorvoer
  • Geringe hoogte

Toepassing

  • De haakse wartel met flens kan met alle wartels (incl. O-ring) gecombineerd worden, bijv. kabelwartels met trekontlasting, anti-knikbescherming en beschermslangwartels
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Als er geen schroefdraad is voorzien

Opmaak

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5 met 2 schroefgatenM32 x 1.5 met 4 schroefgaten

Opmerking

  • De beschermsoort is afhankelijk van de combinatie met de desbetreffrende speciale schroefverbindingen, is echter ind e standaard uitvoering minstens IP 55
  • Voor de combinatie met andere SKINDICHT® of SKINTOP® schroefverbindingen, bieden wij onze SKINDICHT® SE-M zonder afdichtring met inkeping (E) en drukschroef (D) aan

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: gietzink, grijs,
    gehamerde afwerking
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 55

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.