SKINDICHT® SE-M
SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load
Voordelen
- Ingesneden afdichtring
- Corrosiebestendig
- Eenvoudige installatie
- Volledig veilige kabeldoorvoer
- Geringe hoogte
Toepassing
- Voor hoge mechanische belasting
- Als er geen schroefdraad is voorzien
Opmaak
- M20 x 1.5 - M25 x 1.5 met 2 schroefgaten
M32 x 1.5 met 4 schroefgaten - Met ingesneden afdichtring
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Materiaal
- Materiaal: gietzink, vernikkeld
Drukschroef: vernikkeld messing
Afdichtring: CR/NBR
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 55
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot + 80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.